Servomotore SH3100 OMC 5,8Nm albero con chiavetta DSL SingleT 18bit no freno connettori 90° M23 IP54/IP65
SH31002P1AA4000
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
4 560 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì