Servomotore SH3100 10Nm albero con chiavetta MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90° IP65/IP65
SH31004P12F2100
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
5 866 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì