Modulo espansione I/O discreto - 6 I/O - 100...240 V CA - Per Zelio Logic

SR3XT61FU

64,85 EUR
notification_ok
Programmazione Ladder semplice, adattata per non specialisti
notification_ok
Discovery kit, fornito con software di programmazione Zelio Soft: modo più semplice per imparare e usare questo relè
notification_ok
Memoria flash EEPROM integrata per backup dati fino a 10 anni: facile da ripristinare dopo un guasto
notification_ok
Più I/O del modello SR2, per applicazioni più grandi

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
153 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
10
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.