Relè statico 20A 48-600Vac 4-32Vdc

SSD1A320BDRC1

Tensione circuito di comando [Uc]:

Corrente nominale [In]:

66,80 EUR
notification_ok
I relè statici permettono di utilizzare modelli con corrente nominale elevata e dimensioni compatte
notification_ok
I relè per il montaggio su guida DIN sono disponibili con tipologia di collegamento tipo relè e tipo contattore.
notification_ok
Adatto per applicazioni EMC, applicazioni ferroviarie
notification_ok
Relè rapidi e precisi con alta frequenza di commutazione e commutazione silenziosa senza parti mobili
notification_ok
Resistente agli urti e alle vibrazioni e senza manutenzione, è ideale per ambienti difficili

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
5 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato
information_stroke
Contenuto minimo di metallo riciclato post-consumo o post-industriale della massa totale di metallo nel prodotto.
88 %
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
96
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.