Relè statico, a innesto, ingresso 15-30 VDC, USCITA 1-24 VDC, 3,5 A

SSL1D03BD

Tensione circuito di comando [Uc]:

Supporto al montaggio:

Corrente Nominale [In]:

output switching mode:

25,20 EUR
notification_ok
Larghezza 6 mm, base compresa, per risparmiare spazio negli armadi di controllo
notification_ok
Silenzioso e affidabile grazie all'assenza di contatti mobili
notification_ok
IP67 e resistente a urti, vibrazioni e polveri: ideale per ambienti industriali difficili
notification_ok
Durata elettrica illimitata: riduce i costi di manutenzione e i tempi di fermo
notification_ok
Ampia tensione di comando per una maggiore stabilità di processo

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
17 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
27
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.