Relè statico, a innesto, ingresso 16-30 VDC, USCITA 1-48 VDC, 0,1 A

SSL1D101BD

Tensione circuito di comando [Uc]:

Supporto al montaggio:

Corrente Nominale [In]:

output switching mode:

18,83 EUR
notification_ok
Larghezza 6 mm, base compresa, per risparmiare spazio negli armadi di controllo
notification_ok
Silenzioso e affidabile grazie all'assenza di contatti mobili
notification_ok
IP67 e resistente a urti, vibrazioni e polveri: ideale per ambienti industriali difficili
notification_ok
Durata elettrica illimitata: riduce i costi di manutenzione e i tempi di fermo
notification_ok
Ampia tensione di comando per una maggiore stabilità di processo

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
3 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
27
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.