Relè statico monofase Harmony, 25A, montaggio a pannello,interfaccia termica, zero di tensione, ingresso 90 a 280 V AC, uscita 24 a 300V AC

SSP1A125M7T

Tensione circuito di comando [Uc]:

Tipo di controllo:

Corrente nominale [In]:

Apparecchiatura Fornita:

48,10 EUR
notification_ok
Supporto termico installato in fabbrica
notification_ok
Silenzioso e affidabile grazie all'assenza di contatti mobili
notification_ok
Resistente a urti, vibrazioni e polveri: è ideale per ambienti industriali difficili
notification_ok
Durata elettrica illimitata: riduce i costi di manutenzione e i tempi di fermo

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
2 824 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
56
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.