+ 5
1 video
Relè monofase, Harmony stato solido, 12A, montaggio a pannello,interfaccia termica,commutazione DC, ingresso 3,5 a 32 V DC, uscita 1 a 150V DC
SSP1D412BDT
51,65 EUR
Supporto termico installato in fabbrica
Silenzioso e affidabile grazie all'assenza di contatti mobili
Resistente a urti, vibrazioni e polveri: è ideale per ambienti industriali difficili
Durata elettrica illimitata: riduce i costi di manutenzione e i tempi di fermo
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
4 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
77
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì