Relè statico trifase Harmony,50 A,montaggio a pannello,commutazione random,interfaccia termica,ingresso da 90 a 280 VAC, uscita da 42 a 660 VAC

SSP3A250P7RT

Tensione circuito di comando [Uc]:

Corrente nominale [In]:

output switching mode:

236,50 EUR
notification_ok
Soluzione innovativa e compatta per applicazioni industriali
notification_ok
Comando veloce e preciso, alta frequenza di commutazione
notification_ok
Commutazione affidabile e silenziosa
notification_ok
Robusto in ambienti difficili
notification_ok
Resistenza agli urti e alle vibrazioni

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
5 438 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
29
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.