Modulo conteggio veloce 2 HSC 10 In/ 8 reflex Out a vite
TM3XHSC202
543,00 EUR
Moduli di espansione degli I/O per controller Modicon M221, M241, M251 e M262
Modularità e facilità di installazione
Ampia scelta di sistemi di I/O per migliorare le capacità dei PLC Modicon M2xx
Programmazione delle macchine intuitiva con EcoStruxure Machine Expert
Il sistema modicon TM3 consente l'estensione I/O flessibile e personalizzabile del PLC macchina
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
140 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
1
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì
+ Lifecycle Services
Elenca per:
TM262L01MESE8T
TM262L10MESE8T