Modulo ingressi analogici - 4 ingressi - +/-10 V / 0...20 mA - 16 bit

TM5SAI4H

691,00 EUR
notification_ok
Il sistema Modicon TM5 offre configurazioni flessibili/scalabili di isole I/O remote/distribuite ai controller Modicon
notification_ok
Ideato per confezionamento, lavorazione e movimentazione materiali, e soluzioni di controllo macchine
notification_ok
Il sistema Modicon TM5 offre ampia varietà di I/O per configurazioni desiderate, riducendo costi
notification_ok
Modicon TM5 è caratterizzato dalla facilità di cablaggio e manutenzione

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
62 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.