Robot Delta 3; P5; da 3 a 5 assi; carico massimo consentito: 15 kg; area di lavoro: da 0 a 1400 mm

VRKP5S0FNC00000

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
12 287 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
54
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No

+ Lifecycle Services

Elenca per:
Estensione di garanzia, per sistemi robotici, 1 anno

SRVEW1YROBXX