Pulsantiera pensile vuota XAC-A - 4 fori verticali

XACA04

58,10 EUR
notification_ok
L'involucro resistente agli urti e alle macchie permette la conservazione dell'aspetto
notification_ok
Nessuna necessità di danneggiare la macchina o il sistema praticando numerosi fori da 22 mm
notification_ok
L'involucro giallo migliora il contrasto visivo e la visibilità al buio
notification_ok
Possibilità di installazione a posteriori di tutti i pulsanti da 22 mm, lampade spia, selettori e joystick
notification_ok
L'ampia gamma di temperature di funzionamento da -25°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
3 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
32
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.