Pulsantiera vuota XAL-D - plastica - 4 fori

XALD04

28,55 EUR
notification_ok
L'involucro resistente agli urti e alle macchie permette la conservazione dell'aspetto
notification_ok
Nessuna necessità di danneggiare la macchina o il sistema praticando numerosi fori da 22 mm
notification_ok
La base di colore grigio chiaro migliora il contrasto e la visibilità in condizioni di scarsa luminosità
notification_ok
Possibilità d'installazione a posteriori con tutti i pulsanti della serie XB5, le lampade spia, i selettori e i joystick
notification_ok
Alte prestazioni : Norme e certificazioni internazionali (certificazione marina, IP66 IP67 IP69 IP69K, tipo 4X)

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
2 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
18
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.