Pulsantiera XAL-K - funzione arresto di emergenza - 1 NO + 1 NC

XALK188G

58,50 EUR
notification_ok
Piena compatibilità con pulsanti, interruttori e lampade spia in plastica Ø 22 mm della gamma Harmony XB5
notification_ok
Pulsantiere complete, pronte per l'installazione, con 1 o 3 pulsanti per le funzioni più comuni
notification_ok
Sistema modulare e gamma universale, semplice da cablare
notification_ok
Possibilità di aggiungere fino a 3 blocchi di contatto NO o NC per testa operativa
notification_ok
Stazioni di controllo preforate in policarbonato

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
18
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.