+ 7
2 video
Pulsantiera in metallo grigia M20 2 fori 22MM 80X130X51,5 UL CSA
XAPD2202
49,65 EUR
Pulsantiere vuote per assemblaggio cliente da 1-10 fori a sedada del modello
Semplicità operativa, flessibilità e robustezza
Piena compatibilità con le gamme di pulsanti Harmony XB4 o Harmony XB5
Offerta di metallo per l'uso in una vasta gamma di ambienti
Pulsantiere in lega di zinco o alluminio preforati o non forati
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
5 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
5
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì