Pulsante a fungo rosso 1 NC ATEX
XB4BC42GEX
104,95 EUR
Ghiera metallica che la rende ideale per ambienti difficili
Design semplice per semplificare l'installazione, la manutenzione, la modifica e l'adattamento
Compatibile con foro standard da 22 mm
Durata elevata e minore manutenzione grazie al semplice meccanismo di ad impulso
Facile sostituzione e manutenzione grazie al collegamento con morsetti a vite
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Indice di riparabilità del prodotto
Ispirato dall'indice di riparazione francese e dalla norma EN 45 554. L'installazione, la sostituzione o la manutenzione di questa apparecchiatura deve essere eseguita solo da personale qualificato.
A
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì