+ 4
Pulsante giallo Ø22 - ad impulso - 1 NO - ATEX
XB4BPS51EX
XB4BPS51EX non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
Ghiera metallica che la rende ideale per ambienti difficili
Design semplice per semplificare l'installazione, la manutenzione, la modifica e l'adattamento
Compatibile con foro standard da 22 mm
Durata elevata e minore manutenzione grazie al semplice meccanismo di ad impulso
Facile sostituzione e manutenzione grazie al collegamento con morsetti a vite
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0.7 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Indice di riparabilità del prodotto
Ispirato dall'indice di riparazione francese e dalla norma EN 45 554. L'installazione, la sostituzione o la manutenzione di questa apparecchiatura deve essere eseguita solo da personale qualificato.
A
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No