+ 9
1 video
Pulsante luminoso rosso Ø22 - filoghiera ad impulso - 120Vac - 1NO+1NC- LED universale
XB5AW34G5
35,20 EUR
I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
2 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata
Contenuto minimo di termoplastica riciclata post-consumo o post-industriale della massa totale di plastica nel prodotto.
22 %
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato
Contenuto minimo di metallo riciclato post-consumo o post-industriale della massa totale di metallo nel prodotto.
13 %
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Indice di riparabilità del prodotto
Ispirato dall'indice di riparazione francese e dalla norma EN 45 554. L'installazione, la sostituzione o la manutenzione di questa apparecchiatura deve essere eseguita solo da personale qualificato.
A
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì
Semplifica la tua esperienza di cablaggio
Il primo elemento di contatto sul mercato che combina caratteristiche compatte e impilabili con la tecnologia push-in, compatibile con le gamme di pulsanti in metallo Harmony XB4 e in plastica Harmony XB5.