+ 9
1 video
Pulsante Ø22 - doppio ad impulso - verde+rosso - luce bianca- 120V- IP40
XB5AW73731G5
45,80 EUR
I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata
Contenuto minimo di termoplastica riciclata post-consumo o post-industriale della massa totale di plastica nel prodotto.
22 %
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato
Contenuto minimo di metallo riciclato post-consumo o post-industriale della massa totale di metallo nel prodotto.
13 %
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Indice di riparabilità del prodotto
Ispirato dall'indice di riparazione francese e dalla norma EN 45 554. L'installazione, la sostituzione o la manutenzione di questa apparecchiatura deve essere eseguita solo da personale qualificato.
A
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì