+ 5
2 video
Timer monofunzione 3..60 min, 100..240Vca/cc - Ø22
XB5DTGM5
92,80 EUR
Assemblaggio e smontaggio semplici e rapidi
Robustezza per resistere in ambienti difficili
Vari tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, connettore Faston, morsetto a molla o scheda circuito stampato
Un'ampia scelta di blocchi di contatto per scopi generici o applicazioni specifiche (bassa corrente, standard)
Eccellente collegamento meccanico con testa operatore
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Indice di riparabilità del prodotto
Ispirato dall'indice di riparazione francese e dalla norma EN 45 554. L'installazione, la sostituzione o la manutenzione di questa apparecchiatura deve essere eseguita solo da personale qualificato.
A
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì