+ 4
Pulsante luminoso bianco 230Vac NO+NC filopannello grigio - Ø30 - LED universale
XB5FW31M5C0
44,20 EUR
Assemblaggio e smontaggio semplici e rapidi
Robustezza per resistere in ambienti difficili
Vari tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, connettore Faston, morsetto a molla o scheda circuito stampato
Un'ampia scelta di blocchi di contatto per scopi generici o applicazioni specifiche
Eccellente collegamento meccanico con testa operatore
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata
Contenuto minimo di termoplastica riciclata post-consumo o post-industriale della massa totale di plastica nel prodotto.
22 %
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato
Contenuto minimo di metallo riciclato post-consumo o post-industriale della massa totale di metallo nel prodotto.
13 %
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Indice di riparabilità del prodotto
Ispirato dall'indice di riparazione francese e dalla norma EN 45 554. L'installazione, la sostituzione o la manutenzione di questa apparecchiatura deve essere eseguita solo da personale qualificato.
A
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì