Manipolatore 4 direzioni Ø22 - con ritorno

XD4PA24

Tipo di operatore:

Informazioni posizione operatore:

Materiale testa:

89,05 EUR
notification_ok
I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Indice di riparabilità del prodotto
information_stroke
Ispirato dall'indice di riparazione francese e dalla norma EN 45 554. L'installazione, la sostituzione o la manutenzione di questa apparecchiatura deve essere eseguita solo da personale qualificato.
A
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
information_stroke
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
42
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.