Interruttore a pedale singolo - IP66 - senza protezione - metallo arancio - 1nc+1no

XPER810

153,05 EUR
notification_ok
Lunga durata in condizioni difficili: resistente agli oli idraulici e ai vari grassi
notification_ok
Elevata protezione in base alla progettazione
notification_ok
Ampia disponibilità in una rete di distribuzione estesa

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
12 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
13
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.