Modulo di sicurezza multifunzione 2 ingressi, Harmony XPSB, 2NO +1NO temp. + uscita segnalazione - 24 V, morsetti a vite

XPSBAT12A1AP

286,23 EUR
notification_ok
Progettato per il monitoraggio di arresti di emergenza, interruttori e barriere fotoelettrica di sicurezza
notification_ok
PLe/Categoria 4 conforme a ISO 13849-1, SILCL 3 conforme a IEC 62061, SIL 3 conforme a IEC 61508
notification_ok
Morsettiere a vite estraibile su 2 livelli e su entrambi i lati (superiore e inferiore)
notification_ok
Implementare le funzioni di sicurezza
notification_ok
Ridurre i rischi a un livello accettabile

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
70 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.