Harmony XVB7, Ø70mm, 2 toni, grigio

XVB7C9S

Tipo di segnalazione:

Colore involucro:

81,20 EUR
notification_ok
Il concetto modulare offre flessibilità nella selezione
notification_ok
suono a 360° omi per un chiaro avviso sugli stati critici delle macchine
notification_ok
Design moderno elevato
notification_ok
Costruzione razionalizzata che riduce di 3x le unità di stoccaggio
notification_ok
IP66, che lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
7 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
87
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.