Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde blu, Ø40, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 VAC/DC
XVC4B4K
Fine Commercializzazione prevista il:31 mar 2026
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
20
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.