I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

XVMB2RGSB

Segnalazione per medie distanze
Tipi di montaggi: diretto fissaggio in plastica , tubo e staffa in metallo a L o piastra di fissaggio in plastica
Disponibile in unità complete o separate per l'assemblaggio del cliente
Composizione 1,2,3,4 elementi luminosi,con o senza buzzer e sistema di fissaggio per montaggio orizzontale o verticale
Grado di protezione IP42
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
35
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
information_stroke
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
9
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.