Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 12-24 VDC, rosso

XVR3B04S

214,50 EUR
notification_ok
Il design semplifica la manutenzione post-installazione e l'adattamento delle macchine da parte di non specialisti
notification_ok
Segnalazioni regolabili per allarmi più avanzati al personale del reparto operativo della macchina
notification_ok
Cicalino da 90 dB incluso per l'allarme sugli stati critici delle macchine
notification_ok
Illuminazione LED a lunga durata per meno sostituzioni e inattività dei processi

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
54 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
10
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.