Costruisci la tua Pendant control station personalizzata in pochi minuti
Configurare le Pendant control stations con pochi clic con lo strumento Pendant Station Configurator. Grazie ai modelli predefiniti, è possibile selezionare facilmente il modello desiderato e personalizzare le Pendant control stations.

Testa lampada spia Ø22 - verde
ZA2BV03
6,61 EUR
Durata meccanica di 1 milioni di cicli
Grado di protezione IP65 e IK08
Conforme alle norme IEC
Ampia gamma di temperature di funzionamento da -25°C a 55°C
Classe II conforme a IEC 61140
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0.5 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
20
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì