Costruisci la tua Pendant control station personalizzata in pochi minuti
Configurare le Pendant control stations con pochi clic con lo strumento Pendant Station Configurator. Grazie ai modelli predefiniti, è possibile selezionare facilmente il modello desiderato e personalizzare le Pendant control stations.

Testa lampada spia Ø22 - rossa
ZA2BV04
6,61 EUR
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0.5 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
20
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì