Testa selettore a chiave Ø22 - 2 posizioni - Ronis 3131A - estraz.chiave tutte le posizioni.

ZB4BG420

Informazioni posizione operatore:

Posizione di estrazione chiave:

Tipo di operatore:

44,80 EUR
notification_ok
Ghiera in metallo
notification_ok
Il semplice design modulare semplifica la manutenzione post-installazione, la modifica e l'adattamento delle macchine
notification_ok
Progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità in macchinari preesistenti
notification_ok
Sicurezza del funzionamento delle macchine e del sistema con una chiave, disponibile solo agli operatori autorizzati
notification_ok
Didelio našumo: Norme e certificazioni internazionali (certificazione marina, IP66 IP67 IP69 IP69K, tipo 4X)

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0.9 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.