Testa selettore luminoso -Harmony XB4 - 3 posizioni Ø22 - blu- per LED universale, metallo

ZB4BK1363

Informazioni posizione operatore:

Materiale testa:

23,15 EUR
notification_ok
Ghiera in metallo
notification_ok
Il semplice design modulare semplifica la manutenzione post-installazione, la modifica e l'adattamento delle macchine
notification_ok
Progettata per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità in macchinari preesistenti
notification_ok
Alte prestazioni : Norme e certificazioni internazionali (certificazione marina, IP66 IP67 IP69 IP69K, tipo 4X)
notification_ok
L'ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0.4 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.