Testa pulsante Ø22 - ad impulso - sporgente rossa - o

ZB4BL432

11,08 EUR
notification_ok
Ghiera in metallo
notification_ok
Il semplice design modulare semplifica la manutenzione post-installazione, la modifica e l'adattamento delle macchine
notification_ok
Progettata per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità in macchinari preesistenti
notification_ok
Alte prestazioni : Norme e certificazioni internazionali (certificazione marina, IP66 IP67 IP69 IP69K, tipo 4X)
notification_ok
L'ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0.3 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata
information_stroke
Contenuto minimo di termoplastica riciclata post-consumo o post-industriale della massa totale di plastica nel prodotto.
14 %
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato
information_stroke
Contenuto minimo di metallo riciclato post-consumo o post-industriale della massa totale di metallo nel prodotto.
21 %
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.