+ 9
1 video
Corpo per lampada spia - ZB4 - lampadina BA 9S - 440-480 V
ZB4BV8
52,95 EUR
Assemblaggio e smontaggio semplici e rapidi
Robustezza per resistere in ambienti difficili
Vari tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, connettore Faston o morsetto a molla
Eccellente collegamento meccanico con testa operatore
Un'ampia scelta di blocchi di contatto per scopi generici o applicazioni specifiche (bassa corrente, standard)
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
31 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata
Contenuto minimo di termoplastica riciclata post-consumo o post-industriale della massa totale di plastica nel prodotto.
44 %
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato
Contenuto minimo di metallo riciclato post-consumo o post-industriale della massa totale di metallo nel prodotto.
20 %
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
85
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì