I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Testa pulsante blu sporgente filopannello ad aggancio passo-passo

ZB4FH6

Colore capsula o gemma:

Gruppo di prodotto:

Tipo di operatore:

Ghiera metallica cromata
Ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C
Classe I conforme a IEC 60536
Livello di protezione contro gli urti fino a IK06
Elevata resistenza alle vibrazioni con viti terminali antivibrazioni
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.