Testa pulsante luminoso Ø22 - bianca - per inserimento etichetta- per LED universale

ZB5AA18

Materiale testa:

Diametro Di Montaggio:

9,44 EUR
notification_ok
Ghiera in plastica
notification_ok
Il design modulare semplifica la manutenzione post-installazione, la modifica e l'adattamento delle macchine
notification_ok
Progettata per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità in macchinari preesistenti
notification_ok
Alte prestazioni : Norme e certificazioni internazionali (certificazione marina, IP66 IP67 IP69 IP69K, tipo 4X)
notification_ok
L'ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata
information_stroke
Contenuto minimo di termoplastica riciclata post-consumo o post-industriale della massa totale di plastica nel prodotto.
6 %
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato
information_stroke
Contenuto minimo di metallo riciclato post-consumo o post-industriale della massa totale di metallo nel prodotto.
29 %
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.