Testa selettore a chiave, Harmony XB5, plastica, nero,22mm, chiave 455, 2 posizioni, con ritorno da destra a sinistra

ZB5AG6

Informazioni posizione operatore:

Tipo di operatore:

34,80 EUR
notification_ok
Ghiera in plastica
notification_ok
Il design modulare semplifica la manutenzione post-installazione, la modifica e l'adattamento delle macchine
notification_ok
Progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità in macchinari preesistenti
notification_ok
Sicurezza del funzionamento delle macchine e del sistema con una chiave, disponibile solo agli operatori autorizzati
notification_ok
L'ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0.5 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
57
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.