Testa selettore luminoso, Harmony XB5, plastica, leva blu, 22mm, per LED universale, 2 posizioni fisse

ZB5AK1263

Colore capsula o gemma:

Informazioni posizione operatore:

Tipo di operatore:

19,30 EUR
notification_ok
Ghiera in plastica
notification_ok
Il design modulare semplifica la manutenzione post-installazione, la modifica e l'adattamento delle macchine
notification_ok
Progettata per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità in macchinari preesistenti
notification_ok
L'ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto
notification_ok
Elevata luminosità per una facile identificazione delle funzioni e delle modalità di funzionamento

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
33
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.