Testa pulsante nero filopannello Ø30 ad aggancio

ZB5FH02

Materiale testa:

Colore capsula o gemma:

Gruppo di prodotto:

14,59 EUR
notification_ok
Ghiera in plastica grigio scuro
notification_ok
Ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C
notification_ok
Classe II conforme a IEC 60536
notification_ok
Livello di protezione contro gli urti fino a IK03
notification_ok
Elevata resistenza alle vibrazioni con viti terminali antivibrazioni

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata
information_stroke
Contenuto minimo di termoplastica riciclata post-consumo o post-industriale della massa totale di plastica nel prodotto.
6 %
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato
information_stroke
Contenuto minimo di metallo riciclato post-consumo o post-industriale della massa totale di metallo nel prodotto.
29 %
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
29
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.