Testa selettore luminoso, Harmony XB5, filopannnello 30mm, plastica, leva blu, per LED universale, 3 posizioni con ritorno da sinistra al centro

ZB5FK1783

24,55 EUR
notification_ok
Design moderno con soluzione di montaggio a filo ghiera e una ricca gamma di colori
notification_ok
Gradi di protezione fino a IP66, 67, 69, 69K e tipo 4X
notification_ok
Temperatura di funzionamento da -40°C a 70°C
notification_ok
Semplicità e velocità di installazione
notification_ok
Elevate prestazioni in ambienti chimici (solventi per la pulizia, alcol, detersivo, olio da taglio, latte)

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
33
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.