Passare sull'immagine per ingrandirla

ZB5FL5
Design moderno con soluzione di montaggio a filo ghiera e una ricca gamma di colori
Gradi di protezione fino a IP66, 67, 69, 69K e tipo 4X
Temperatura di funzionamento da -40°C a 70°C
Semplicità e velocità di installazione
Elevate prestazioni in ambienti chimici (solventi per la pulizia, alcol, detersivo, olio da taglio, latte)
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1
Use Better
Confezione di cartone riciclato
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Sì