Antenna, AC/DC, uscita cavo 5 M

ZBRA1

132,75 EUR
notification_ok
Assemblaggio e smontaggio semplici e rapidi
notification_ok
Robustezza per resistere in ambienti difficili
notification_ok
Vari tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, connettore Faston o morsetto a molla
notification_ok
Un'ampia scelta di blocchi di contatto per scopi generici o applicazioni specifiche (bassa corrente, standard)
notification_ok
Eccellente collegamento meccanico con testa operatore

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
2 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
2
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.