EcoStruxure™ Motor Control Configurator
EcoStruxure™ Motor Control ConfiguratorConfigura l’avviatore per motore elettrico step by step. Realizza una configurazione completa. Disponibile per variatori di velocità, soft starter e avviatori diretti.
Configuratore Modicon PLC
Configuratore Modicon PLCSeleziona il PLC e gli I/O giusti in modo rapido e semplice. Procedi passo dopo passo alla scelta del controller più adatto alle tue esigenze e aggiungi gli accessori e i servizi consigliati.
Configuratore Motion Control e Robotica
Configuratore Motion Control e RoboticaTrova la soluzione migliore con robot, motori, drive, riduttori e accessori che rispondano ai requisiti della tua applicazione. Scarica, condividi immediatamente i risultati e procedi direttamente all'ordine
Configuratore Multicarrier MC12
Configuratore Multicarrier MC12Progetta sistemi multi carrello senza soluzione di continuità con il nostro configuratore MC12. Crea progetti precisi grazie all’intuitivo rendering in 3D e crea facilemnte la distinta dei materiali completa.
Configuratore Licenze Software
Configuratore Licenze SoftwareNaviga tra le diverse offerte di software e seleziona senza sforzo le licenze perfette per il tuo progetto di automazione in una piattaforma centralizzata.
Configuratore Commutatore a camme
Configuratore Commutatore a cammeConfigura rapidamente i commutatori a camme per l’applicazione specifica. È possibile scegliere tra commutatori a camme da 12A e 20A, con varie opzioni di installazione ed etichette personalizzate disponibili.
Strumento di personalizzazione Harmony (XB4)
Strumento di personalizzazione Harmony (XB4)Personalizza qui il tuo pulsante XB4! Le nostre unità di segnalazione e controllo in METALLO da 22mm garantiscono semplicità di installazione, efficienza, flessibilità e robustezza per applicazioni industriali.
Strumento di personalizzazione Harmony (XB5)
Strumento di personalizzazione Harmony (XB5)Personalizza qui il tuo pulsante XB5! Le nostre unità di segnalazione e controllo in PLASTICA da 22mm garantiscono semplicità di installazione, efficienza, flessibilità e robustezza per applicazioni industriali.
Configuratore Harmony P6
Configuratore Harmony P6Configura qui il PC industriale. Attraverso una selezione basata sulle tue esigenze (dimensioni del display, tipo di processore, sistema operativo, ecc.) puoi ottenere una composizione iPC unica e personalizzata.
Configuratore Tesys Island
Configuratore Tesys IslandConfigura Tesys Island in pochi minuti. Crea una configurazione completa basata sulle applicazioni (motori, pompe, trasportatori, ecc.) e ottimizza l’elenco dei prodotti per soddisfare le tue esigenze.
Configuratore Altivar Process
Configuratore Altivar ProcessConfigurate il vostro sistema Altivar Process. Configurazione semplice con numerose opzioni per soddisfare requisiti specifici.Configuratore assi lineari e robot cartesiani
Configuratore assi lineari e robot cartesianiConfigura in modo semplice e veloce assi lineari e robot cartesiani con un configuratore online intuitivo e guidato. Inserisci i requisiti della tua applicazione corsa, carico, velocità, accelerazioni, cicli e ottieni immediatamente la soluzione più adatta alle tue esigenze. Il configuratore ti supporta anche nella selezione e nel dimensionamento dei bundle motore e riduttore, garantendo la scelta corretta dei componenti per ciascun asse in funzione di coppie, inerzie e profili di movimento.
Accelera la progettazione e la pianificazione con i nostri configuratori di prodotti
Accelera la progettazione e la pianificazione con i nostri configuratori di prodotti
mySchneider: un’esperienza personalizzata per i professionisti
Accedi a contenuti, strumenti e servizi per aiutarti quotidianamente.
Serve aiuto?
Selettore prodotti
Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.
Ottieni un preventivo
Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.
Dove acquistare?
Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.
Supporto Guidato
Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.
1. Quali sono gli strumenti di configurazione dei prodotti e dei software?
I configuratori di prodotti e software sono strumenti digitali che ti permettono di semplificare il processo dalla progettazione del sistema e dalla creazione della distinta base all'ordine. I configuratori Schneider Electric semplificano la fase di progettazione permettendoti di costruire rapidamente un sistema completo e su misura composto da più gamme che soddisfano le tue esigenze uniche. I nostri strumenti digitali semplificano la selezione e la configurazione dei prodotti, riducendo in definitiva il tempo di progettazione e pianificazione del progetto, ottimizzando così i processi di sviluppo per ingegneri e progettisti.
2. Perché utilizzare un configuratore di prodotto?
I configuratori di prodotti offrono un'esperienza unica e personalizzata che ti facilita il processo di ordinazione, riducendo il tempo necessario per creare sistemi e progetti su misura completi che soddisfano le tue esigenze di applicazione e funzionalità. Gestisci più progetti, configurazioni di prodotti e licenze software. Accedi a tutta la documentazione necessaria in un’unica posizione.