シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
インバーター/ グラフィック表示器「VW3A1101」を制御盤面に取り付けることができますか?


グラフィック表示器 (1)、ケーブル (2)、リモート取り付けキット (4) を合わせて使用することで制御盤面に取り付けることが可能です。
IMAGE

・グラフィック表示器 型式:VW3A1101
・ケーブル 型式は長さにより異なります。
- VW3A1104R10 :1m
- VW3A1104R30 :3m
- VW3A1104R50 :5m
- VW3A1104R100:10m
・リモート取り付けキット 型式:VW3A1102

この状態では保護等級は「IP54」となりますが、ドア (5) をリモート取り付けキット (4) に取り付けることで保護等級を「IP65」まで上げることができます。
・ドア 型式:VW3A1103

対象機種:ATV320シリーズ、ATV212シリーズ