インバーター/ ATV600 ATV900 駆動中のモータノイズを低減する方法は?
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 |
| [Complete settings] ↓ [Motor parameters] ↓ [Switching frequency] | [Switching frequency] SFR | スイッチング周波数 | ATV600:1~8kHz or 16kHz ATV900:2~8kHz or 16kHz | ※ 2.5kHz or 4.0kHz (ドライブ定格による) |
| [Noise Reduction] NRD | ノイズ低減 | [No] NO:固定周波数 [Yes] YES:ランダム変調周波数 | [No] NO | |
| マニュアル検索ワード | [Complete settings] [Motor parameters] [Switching frequency] | |||
※[Sinus Filter Activation] OFI が [Yes] YES の場合、[Switching frequency] SFR の初期値はドライブ定格により 2.5kHz または 3.0kHz となります。
以下、パラメーターの変更をお試しください。
● スイッチング周波数 [Switching frequency] SFR を上げる
これにより、インバータ出力の電流波形が正弦波により近づく結果、モーターからの磁気騒音(モーターノイズ)も低下する可能性があります。
注意点:
インバーターから発生する熱やノイズが増加する可能性があります。
参考:インバーター/ ATV600, ATV900 スイッチング周波数(キャリア周波数)を変更することはできますか?
● ノイズ低減 [Noise Reduction] NRD をYESに設定する
これにより、ランダムな周波数変調が生成され、特定の周波数で生じていた可能性のある共振を防止できます。
● その他
装置への取り付けをご確認ください。
必要に応じて、モーターと装置のフレーム間にサイレントブロックなどをご使用ください。
対象機種:ATV600シリーズ、ATV900シリーズ
参考資料:ATV600 Programming manual 、ATV900 Programming manual
公開先: Schneider Electric 日本