本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV212シリーズ/ 「OL2」でトリップした時の対処法は?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
AUFtHrモーター定格電流 過負荷設定[ドライブ定格電流]の0.1~1倍100%P.61, 74
AUF>F---F701単位設定 ※[tHr] の単位0:[ドライブ定格] の %
1:電流 or 電圧
1:電流 or 電圧P.130
AUF>OLMモーター過負荷特性※以下参照0P.146

DIAL


ドライブが「OL2」でトリップした場合、モーターの過電流が一定時間発生したと考えられます。
他、考えられる原因としては以下となります。
・[Pt](モーター制御タイプ)の設定が合っていない
・負荷が大きすぎる
・低速での運転が持続的に行われている

以下の確認を行ってください。また、確認後に再度モーターを始動する際はモーターが冷えたことを確認してから行ってください。

モーターに関するパラメーターを正しく設定できているか
[Pt], [UL], [ULU], [F415], [F417], [F601], [tHr] 等 のパラメーターに実際に使用しているモーター銘板に記載された値を反映させてください。

低速運転中にモータが耐えられる過負荷レベルに [OLM] の設定がされているか
[OLM] の設定は以下に依存します。
・モーター保護タイプ(自己冷却か強制冷却)
・保護方法(過負荷保護、過負荷ストール)

GRAPH

モーター
保護タイプ
保護方法動作OLM
設定値
過負荷保護過負荷ストール



有効無効過負荷状態になると、ドライブは「OL2」でトリップし、「L」が点滅します。0
有効有効過負荷状態になると、ドライブは自動的に速度を[UL]の80%まで落とします。
それでも改善しない場合は「OL2」でトリップし、「L」が点滅します。
1
無効無効自己冷却を続けますが、改善が見られなくても「OL2」でトリップはしません。2
無効有効過負荷状態になると、ドライブは自動的に速度を[UL]の80%まで落としますが、
改善が見られなくても「OL2」でトリップはしません。
3



有効無効過負荷状態になると、ドライブは「OL2」でトリップし、「L」が点滅します。4
有効有効過負荷状態になると、ドライブは自動的に速度を[UL]の80%まで落とします。
それでも改善しない場合は「OL2」でトリップし、「L」が点滅します。
5
無効無効強制冷却を続けますが、改善が見られなくても「OL2」でトリップはしません。6
無効有効過負荷状態になると、ドライブは自動的に速度を[UL]の80%まで落としますが、
改善が見られなくても「OL2」でトリップはしません。
7

注意:
ドライブの電源が切れても、モーター熱状態は保存されません。
※ [F632](モーターサーマル状態のメモ)の設定を 1 に変更することで保存することも可能です。

対象機種:ATV212シリーズ
参考資料:ATV212 Programming Manual