PLC・PAC・専用コントローラー

Modicon PLC(プログラマブルロジックコントローラー)は、高い柔軟性とサスティナブルな設計で機械・設備の監視制御を効率的にサポートします。またエッジ機能の搭載により、上位アプリケーションとのイーサネット接続を通して大規模データ分析に対応するだけでなく、クラウドアプリケーションとの連携も可能です。内蔵のサイバーセキュリティー機能により悪意のある攻撃から大切なデータ資産を保護します。

選択する際に助けが必要 PLC・PAC・専用コントローラー?

このシンプルなセレクタを使用すると、ニーズに最適な製品を見つけることができます。

多様な産業用オートメーションのニーズを満たすように設計された、幅広いModicon PLCコントローラーファミリーをご覧ください。小型の自動化機械から高度な機械制御システムまで、Modiconシリーズはスケーラブルで信頼性の高い高性能のPLCソリューションを提供します。

当社のポートフォリオは以下をサポートします。

  • スケーラブルなアーキテクチャ:シンプルなタスクのためのエントリーレベルのコントローラーから、要求の厳しいアプリケーションのための強力なCPUまで、Modicon PLCはシステム要件に応じて成長します。Modiconシリーズはまた、多軸モーションコントロールから高可用性冗長プロセスまでサポートしています。
  • 機械性能の最適化:堅牢な管理機能により、プロセスのより高い効率性と応答性を達成します。
  • 柔軟な統合:幅広い種類の対応通信プロトコルを使用して、さまざまな産業環境をシームレスに接続します。
  • IIoTネイティブエッジコントロール:Modiconエッジコントローラーは、資産とデバイス間の、またはクラウドに直接表示される複雑なインターフェイスを管理します。安全とサイバーセキュリティが組み込まれており、IIoTアプリケーションのための安全でリアルタイムのデータ交換と管理が可能になります。
  • EcoStruxureの互換性:当社のEcoStruxure™プラットフォームに完全に統合されているため、ライフサイクル全体でシームレスなエンジニアリング、監視、メンテナンスが可能になります。


Modicon PAC controllersでお客様の工場の長寿命化を実現します。当社の包括的なコントローラーのラインアップは、高度な機能とスケーラブルなパフォーマンスを備え、あらゆる規模のプロセスを自動化します。Modicon PAC は、冗長性機能、機能安全、ネイティブ Ethernet、組み込みサイバーセキュリティ、およびすべての PACコントローラーで共有される共通のプログラミングソフトウェアを提供します。

HVAC(空調制御)および太陽光発電アプリケーションに特化した専用コントローラーを活用することで、高い収益性とエネルギー効率の向上に貢献することができます。