サーバールーム
高可用性と効率性、低トータルコストの完全な物理インフラストラクチャソリューション
販売終了
製品概要
特長
完全に統合され、迅速かつ容易に配備でき、またDCIMで容易に管理できるカスタマイズされたサーバールームソリューション
メリット
柔軟性
- 簡単なインストール - 革新的な設計によって、ほとんどすべての人が容易に導入することができます。
- プレエンジニアリングシステム - 設計と設置が迅速に
- エネルギー コスト管理 - ラック単位のエネルギー使用量を kW/hレベルで分析し、正確なコストを算出することができます。
- ネットワーク管理 - WebやSNMP経由で、プロアクティブな電源管理と環境管理を実現します。
- 1対多数のデバイス制御 - 確実で容易なサーバー管理のため、1か所のコンソールから複数のベンダのIT装置を監視し、構成し、制御します。
- マルチベンダ資産サポート - 複数の種類のTI資産とハードウェアプラットフォームをサポートします。
- モジュール式のデザイン - どの IT 環境にも合わせて設定可能なオープン アーキテクチャにより適合性が向上します。
- スケーラブルなランタイム - 必要なときにランタイムをすばやく追加できます。
- 標準コンポーネント - ソリューションをカスタマイズできるだけでなく、故障のリスクを低減し、人的エラーを最小限に抑えて、平均修理時間を短縮します。