構成変更可能な電源用アクセサリ

電力配分管理を簡素化するブレーカー、コードセットおよびアクセサリ

PDU のアクセサリを使用すると、素早く簡単にデータセンタの配電を拡張できます。
構成変更可能な電源用アクセサリ Schneider Electric 電力配分管理を簡素化するブレーカー、コードセットおよびアクセサリ

特長

APC の配電アクセサリは、データセンタが必要とする柔軟性と管理性を提供します。さまざまな単相と三相のホイップ、ブレーカ、コネクタのセットと電流監視用のアクセサリを用意することで、データセンタの敏捷性、可用性、管理性を請け合います。すべてのアクセサリは工場でテスト済みで保証付きです。信頼性があり、データセンタの PDU を必要に応じて拡張できます。

メリット

柔軟性
  • 広範な適用業務 - APCのCTO(Configure-to-Order)プロセスを通じてシステム全体の構成、インストール、テストが完了してから、製品が出荷される。
  • 広範囲の入力部および出力部接続 - 製品ファミリには、入力部と出力部のさまざまな接続があり、120V、208V、または230Vの電力が複数のコンセントに配分されます。多様な入力と出力があるため、さまざまな電力要件に対応できます。APCは、単一の分岐ホイップを使用した、最大出力14.4kWの装置を提供します。